제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EF8210G088DC12/DCD

부품 번호:

Asco-EF8210G088DC12/DCD

US$1,076.00

수량:
장바구니에 담기
3/4 X 5/8 2NC S.S. 11.6/F W DC

사양

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)5
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage12 DC
Product Weight2.49 lbs
Kit Number302423
Coil ClassF
Coil Number238714-004-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 5/8 2NC S.S. 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY