제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EF8267G005AC120/60D

부품 번호:

Asco-EF8267G005AC120/60D

US$809.00

수량:
장바구니에 담기
1/2 X 1/4 2NC BRASS 16.1/H W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.40
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.70 lbs
Kit Number302833
Coil ClassHT
Coil Number272814-032-D
Orifice Size1/4 in
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 1/4 2NC BRASS 16.1/H AC