제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EF8316G026AC120/60D

부품 번호:

Asco-EF8316G026AC120/60D

US$833.00

수량:
장바구니에 담기
1/2 X 5/8 3NO BRASS 17.1/F W A

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.20
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 250 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 250 PSI
Product Weight4.10 lbs
Kit Number314496
Coil ClassF
Coil Number238614-132-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NO BRASS 17.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY