제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EF8316G082AC110/60D

부품 번호:

Asco-EF8316G082AC110/60D

3/8 X 5/16 3NC STAINL10.1/F W

사양

Body MaterialStainless Steel
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number318988
Coil ClassFT
Coil Number238614-027-D
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/16 3NC S.S. 10.1/F AC