제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EF8316H381VMODC24/DCD

부품 번호:

Asco-EF8316H381VMODC24/DCD

US$1,499.00

수량:
장바구니에 담기
3/8 X 1/2 2 NC Brass 6.1 /H W

사양

Body MaterialStainless Steel
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325117
Coil ClassF
Coil Number238714-914-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/16 3NC SS 0.55/F DC