제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EF8321G002DC48/DCD

부품 번호:

Asco-EF8321G002DC48/DCD

US$1,010.00

수량:
장바구니에 담기
3/8 X 9/32 3NC BRASS 10.6/F W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage48DC
Product Weight2.01 lbs
Kit Number302929
Coil ClassFT
Coil Number238314-017-D
Orifice Size9/32 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 9/32 3NC BRASS 10.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY