제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EF8321G004MOAC120/60,110/50D

부품 번호:

Asco-EF8321G004MOAC120/60,110/50D

US$796.00

수량:
장바구니에 담기
3/8 X 9/32 3NO BRASS 6.1 /F W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight2.01 lbs
Kit Number302927-MO
Coil ClassFT
Coil Number238214-032-D
Orifice Size9/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 9/32 3NO BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY