제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EF8551A002MSAC110/50D

부품 번호:

Asco-EF8551A002MSAC110/50D

1/4 X 1/4 4 ALUMIN6.3 /F W

사양

Body MaterialAluminum
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFT
Coil Number266762-902-D
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 6.3/F AC