제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EF8551G301MDC12/DCD

부품 번호:

Asco-EF8551G301MDC12/DCD

US$585.00

수량:
장바구니에 담기
1/2 X 5/8 2 NC Brass 10.1/F W

사양

Body MaterialAluminum
Flow (Cv) / Flow (Kv)0.86 / 0.74
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)30 - 150 PSI
Coil ClassF
Coil Number238714-903-D
Orifice Size1/4 in
Voltage12 Volts DC
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 1.4/F DC
Mounting DirectionAny