제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EFHB8342G003PAC120/60D

부품 번호:

Asco-EFHB8342G003PAC120/60D

3/8 X 3/16 4W BRASS 20.1/H AC

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.70
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas, Dry Air
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number306191-P
Coil Number272814-132-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 140 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 160 °F
Orifice Size3/16 in
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/16 4W BRASS 20.1/H AC
Seating ElastomerPTFE