제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EFHC8210G088DC125/DCD

부품 번호:

Asco-EFHC8210G088DC125/DCD

US$1,180.00

수량:
장바구니에 담기
3/4 X 5/8 2NC S.S 24.6/H W DC

사양

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)5
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage125 DC Battery Charging
Product Weight2.49 lbs
Kit Number302423
Coil Number238914-335-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating24.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 5/8 2NC S.S. 24.6/H DC