제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EFHT8316H384DC125/DCD

부품 번호:

Asco-EFHT8316H384DC125/DCD

US$1,449.00

수량:
장바구니에 담기
1/2 X 5/8 3NC STAINL0.7 /H W

사양

Body MaterialStainless Steel
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Voltage125DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325112
Coil ClassH
Coil Number238914-935-D
Watt Rating0.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC SS 0.7/H DC