제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EFHT8344G080AC120/60D

부품 번호:

Asco-EFHT8344G080AC120/60D

US$1,926.00

수량:
장바구니에 담기
3/8 X 3/8 4 BRASS 6.1 /H W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.40
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight7.41 lbs
Kit Number302723
Coil ClassHT
Coil Number238414-032-D
Orifice Size3/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/8 4W BRASS 6.1/H AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY