제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EFL8342G022MAC120/60K

부품 번호:

Asco-EFL8342G022MAC120/60K

3/8 X 3/16 4 BRASS 16.1/F W

사양

Body MaterialBrass
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number306193-M
Coil ClassFT
Coil Number272614-032-K
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/16 4W BRASS 16.1/F AC