제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EFMF8316G381VDC24/DCD

부품 번호:

Asco-EFMF8316G381VDC24/DCD

1/4 X 5/16 3NC STAINL1.7 /F W

사양

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)1.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316982-V
Coil ClassF
Coil Number276006-006-D
Min to Max Ambient Temperature-20 - 140 °F
Orifice Size5/16 in
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/16 3NC S.S. 1.7/F DC