제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EV8320G203DC24/DCD

부품 번호:

Asco-EV8320G203DC24/DCD

US$434.00

수량:
장바구니에 담기
구매처
1/2 X 3/8 4 Brass 10.1/F W

사양

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)0.25 / 0.22
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number312192
Coil ClassFT
Coil Number274714-006-D
Orifice Size1/8 in
Voltage24 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/8 3NC S.S. 11.6/F DC