제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EV8327G032AC115-120/50-60D

부품 번호:

Asco-EV8327G032AC115-120/50-60D

1/4 X 1/4 3U STAINL12 /F W

사양

Body MaterialStainless Steel
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency115-120 AC-60 with 50 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number131233
Coil ClassFT
Coil Number276003-032-D
Watt Rating12 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3U S.S. 12.0/F AC