제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EVMF8316G382DC24/DCD

부품 번호:

Asco-EVMF8316G382DC24/DCD

3/8 X 5/16 3NC STAINL1.7 /F W

사양

Body MaterialStainless Steel
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316982
Coil ClassF
Coil Number276007-006-D
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/16 3NC S.S. 1.7/F DC