제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ HC8210G002LFDC125/DCD

부품 번호:

Asco-HC8210G002LFDC125/DCD

US$344.00

수량:
장바구니에 담기
1/2 X 5/8 2NC BRASS 24.6/H W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage125DC
Product Weight4.19 lbs
Kit Number302373
Coil ClassHC
Coil Number238910-335-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 150 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating24.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 2NC BRASS 24.6/H DC