제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ HC8210G034DC125/DCD

부품 번호:

Asco-HC8210G034DC125/DCD

US$489.00

수량:
장바구니에 담기
1/2 X 5/8 2NO BRASS 24.6/H W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage125DC
Product Weight2.40 lbs
Kit Number302449
Coil ClassHC
Coil Number238910-335-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating24.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 2NO BRASS 24.6/H DC