제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ HC8316G064DC125/DCD

부품 번호:

Asco-HC8316G064DC125/DCD

US$723.00

수량:
장바구니에 담기
1/2 X 5/8 3NC BRASS 20.6/H W

사양

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage125DC
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314493
Coil ClassHC
Coil Number238510-335-D
Watt Rating20.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 20.6/H DC