제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ HT8210G034DC24/DCD

부품 번호:

Asco-HT8210G034DC24/DCD

US$449.00

수량:
장바구니에 담기
1/2 X 5/8 2NO BRASS 11.6/H DC

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24 DC
Product Weight2.40 lbs
Kit Number302449
Coil ClassH
Coil Number238910-006-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 2NO BRASS 11.6/H DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT