제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ HT8210G094HWAC24/60D

부품 번호:

Asco-HT8210G094HWAC24/60D

US$325.00

수량:
장바구니에 담기
1/2 X 5/8 2NC BRASS 10.1/H AC

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaHot Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight2.21 lbs
Kit Number302306
Coil ClassHT
Coil Number238810-005-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 2NC BRASS 10.1/H AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerETHYLENE PROPYLENE
Mounting DirectionANY