제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ HT8210G095AC24/60D

부품 번호:

Asco-HT8210G095AC24/60D

US$303.00

수량:
장바구니에 담기
3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/H A

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)5
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight2.40 lbs
Kit Number302276
Coil ClassH
Coil Number238810-005-D
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/H AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY