제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ HT8316G054MBDC110/DCD

부품 번호:

Asco-HT8316G054MBDC110/DCD

3/8 X 5/8 3NC BRASS 10.6/H W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage110DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number314493
Coil ClassHT
Coil Number238510-032-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/8 3NC BRASS 10.6/H DC