제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ IS8344B374DC24/DCD

부품 번호:

Asco-IS8344B374DC24/DCD

1/2 X 3/8 4 BRASS 0.48/H W

사양

Body MaterialBrass
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325124
Coil ClassH
Coil Number298006-002-D
Watt Rating0.48 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 3/8 4W BRASS 0.48/H DC