제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ JBEF8210G012DC24/DC

부품 번호:

Asco-JBEF8210G012DC24/DC

1/2 X 3/8 4 Brass 10.1/F W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv) / Flow (Kv)4.00 / 3.46
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Kit Number314681
Coil ClassFT
Coil Number238714-006-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size5/8 in
Voltage24 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 2NO BRASS 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR