제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ JBEF8551H309MODC24/DC

부품 번호:

Asco-JBEF8551H309MODC24/DC

3/4 X 11/1 3 NC Brass 17.1/H W

사양

Body MaterialStainless Steel
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassF
Coil Number238714-914-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 4NC SS 0.55/F DC