제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ JBEFMF8316H384VDC24/DC

부품 번호:

Asco-JBEFMF8316H384VDC24/DC

US$1,593.00

수량:
장바구니에 담기
1/2 X 5/8 3NC STAINL0.75/F W

사양

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)4
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight3.66 lbs
Kit Number325112-V
Coil ClassF
Coil Number276006-206-D
Min to Max Ambient Temperature-20 - 149 °F
Min to Max Fluid Temperature-20 - 149 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating0.75 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 3NC SS 0.75/F DC
Seating ElastomerFKM
Mounting DirectionANY