제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ K210G094LFXCAC24/60D

부품 번호:

Asco-K210G094LFXCAC24/60D

US$332.00

수량:
장바구니에 담기
1/2 X 5/8 2NC BRASS 10.1/F W

사양

Body MaterialBrass
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Port TypeNPT
Valve ActuationSolenoid
Kit Number302272
Coil ClassFT
Coil Number238610-005-D
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 2NC BRASS 10.1/F AC