제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ L8344G072MOAC120/60,110/50K

부품 번호:

Asco-L8344G072MOAC120/60,110/50K

3/8 X 3/8 4 BRASS 10.1/F W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.40
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302711-MO
Coil ClassFT
Coil Number238610-032-K
Orifice Size3/8 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/8 4W BRASS 10.1/F AC