제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SC8210G038AC110/50

부품 번호:

Asco-SC8210G038AC110/50

US$1,553.00

수량:
장바구니에 담기
3/4 X 5/8 2NO S.S. 10.1/F W AC

사양

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)3
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight5.60 lbs
Kit Number302347
Coil ClassFT
Coil Number238612-032
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 5/8 2NO S.S. 10.1/F AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY