제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SC8210G095LFAC120/60,110/50

부품 번호:

Asco-SC8210G095LFAC120/60,110/50

3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/F W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)5
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302276
Coil ClassFT
Coil Number238612-032
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/F AC