제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SC8316G056MBAC120/60,110/50

부품 번호:

Asco-SC8316G056MBAC120/60,110/50

US$638.00

수량:
장바구니에 담기
3/8 X 5/8 3NO BRASS 6.1/F W AC

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314492
Coil ClassF
Coil Number238212-032
Orifice Size5/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/8 3NO BRASS 6.1/F AC
Mounting DirectionANY