제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SC8316G076AC24/60,22/50

부품 번호:

Asco-SC8316G076AC24/60,22/50

3/4 X 11/1 3NO BRASS 6.1 /F W

사양

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC, 22 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number314492
Coil ClassFT
Coil Number238212-005
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 11/16 3NO BRASS 6.1/F AC