제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SC8551A018MSDC24/DC

부품 번호:

Asco-SC8551A018MSDC24/DC

US$341.00

수량:
장바구니에 담기
1/4X1/4 4W DUAL INLINE 3.0/FDC

사양

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)0.86
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24 DC
Min to Max Operating Pressure (Air)30 - 150 PSI
Product Weight1.72 lbs
Order Code21801
Coil ClassF
Coil Number400127-042
Min to Max Ambient Temperature5 - 140 deg;F
Min to Max Fluid Temperature5 - 140 °F
Orifice Size01-Apr
Watt Rating3.0 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 3.0/F DC
Holding Current (VA)3.5
Seating ElastomerBUNA-N + POLYURETHANE