제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SD8210G087VAC120/60

부품 번호:

Asco-SD8210G087VAC120/60

US$1,013.00

수량:
장바구니에 담기
1/2 X 5/8 2NC S.S 17.1/F W AC

사양

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight2.49 lbs
Kit Number302328-V
Coil ClassFB
Coil Number238612-132
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating17.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 2NC S.S. 17.1/F AC
Holding Current (VA)40
Seating ElastomerFKM
Mounting DirectionANY