제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SD8316G026MBAC120/60

부품 번호:

Asco-SD8316G026MBAC120/60

1/2 X 5/8 3NO BRASS 17.1/F W

사양

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number314496
Coil ClassFB
Coil Number238612-132
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 3NO BRASS 17.1/F AC