제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SU8210P08712-24/DC

부품 번호:

Asco-SU8210P08712-24/DC

US$1,014.00

수량:
장바구니에 담기
1/2 X 5/8 2NC STAINL1.2 /H W

사양

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Voltage12-24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322676
Coil ClassH
Coil Number550472-003
Watt Rating1.2 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 x 5/8 2NC S.S. 1.2/H AD