제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SU8222G060AC120/60

부품 번호:

Asco-SU8222G060AC120/60

1/2 X 5/8 2NC S.S 10.1/H W AC

사양

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)4.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number304056
Coil ClassHT
Coil Number238812-032
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 300 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 2NC S.S. 10.1/H AC
Seating ElastomerEPDM