제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ WT8551A001MMSDC12/DCD

부품 번호:

Asco-WT8551A001MMSDC12/DCD

US$286.00

수량:
장바구니에 담기
1/4 X 1/4 4W NAMUR 6.9/F DC

사양

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)0.86
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage12 DC
Min to Max Operating Pressure (Air)30 - 150 PSI
Product Weight1.08 lbs
Coil Number270008-004-D
Orifice Size1/4
Watt Rating6.9 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 6.9/F DC