제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 시리즈 SV311 가스 차단 밸브

ASCO 시리즈 SV311은 발전기, 난방 장비, 오븐에 사용되는 상용 및 산업용 가스 버너를 제어하는 신뢰성이 우수한 가스 안전 차단 밸브입니다. 이 밸브는 2방향, 상시 닫힘 작동으로 설계되어 있으며, 치밀한 차단을 위한 탄성 소프트 시트가 내장된 직동 승강 방식입니다.

사양

밸브 작동솔레노이드
본체 재질알루미늄
유체천연 가스
파이프 / 포트 크기1/4"; 3/8"; 1/8"
포트 유형NPTF
기능2방향 - 2/2 상시 닫힘
전압24AC, 110AC, 120AC, 220AC, 230AC
최대 차압 / 최대 작동 압력150-500PSIG
작동 환경실내, 실외
표준 및 규정CSA, FM, Type 1, Type 2, Type 3, Type 3S, Type 4, Type 4X, UL