ASCO™ 시리즈 SV401 오일 차단 밸브
사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드 |
| 본체 재질 | 황동 |
| 유체 | 연료 오일 |
| 파이프 / 포트 크기 | 1/4"; 3/8" |
| 포트 유형 | NPTF |
| 기능 | 2방향 - 2/2 상시 닫힘 |
| 전압 | 24AC, 110AC, 120AC, 220AC |
| 최대 차압 / 최대 작동 압력 | 150-500PSIG |
| 작동 환경 | 실내, 실외 |
| 표준 및 규정 | CSA, FM, Type 1, Type 2, Type 3, Type 3R, Type 3S, Type 4, Type 4X, UL |