AVENTICS™ 2035 시리즈 방향 제어 밸브
사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드 - 에어 파일럿 |
| 파이프 / 포트 크기 | 1/2"; 3/8" |
| 포트 유형 | G ISO228/1-G BSPP; NPTF |
| 기능 | 4방향 - 5/2; 4방향 - 5/3 - 중심 닫힘; 4방향 - 5/3 - 중심 열림; 4방향 - 5/3 - 중심 압력 |
| 유량 | 최대 3.5Cv |
| 표준 및 규정 | CSA, IP40 |
| 작동 환경 | 위험; 실내 |
| 유체 | 공기, 불활성 가스; 진공 |
사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드 - 에어 파일럿 |
| 파이프 / 포트 크기 | 1/2"; 3/8" |
| 포트 유형 | G ISO228/1-G BSPP; NPTF |
| 기능 | 4방향 - 5/2; 4방향 - 5/3 - 중심 닫힘; 4방향 - 5/3 - 중심 열림; 4방향 - 5/3 - 중심 압력 |
| 유량 | 최대 3.5Cv |
| 표준 및 규정 | CSA, IP40 |
| 작동 환경 | 위험; 실내 |
| 유체 | 공기, 불활성 가스; 진공 |