AVENTICS™ 시리즈 581-크기 3 표준 밸브

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110000
| 활성화 | 밸브 구성 | 스위칭 원리 | 유량(L/M) | 운영 전압 |
|---|---|---|---|---|
| 전기식 | Basic valve without coil | 5/2, with spring return | 4800 l/min |
AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110100
| 활성화 | 밸브 구성 | 스위칭 원리 | 유량(L/M) | 운영 전압 |
|---|---|---|---|---|
| 전기식 | 5/2, with spring return | 4800 l/min | 24 V DC |
AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110200
| 활성화 | 밸브 구성 | 스위칭 원리 | 유량(L/M) | 운영 전압 |
|---|---|---|---|---|
| 전기식 | 5/2, with spring return | 4800 l/min | 24 V AC |
AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110300
| 활성화 | 밸브 구성 | 스위칭 원리 | 유량(L/M) | 운영 전압 |
|---|---|---|---|---|
| 전기식 | 5/2, with spring return | 4800 l/min | 110 V AC |
AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110400
| 활성화 | 밸브 구성 | 스위칭 원리 | 유량(L/M) | 운영 전압 |
|---|---|---|---|---|
| 전기식 | 5/2, with spring return | 4800 l/min | 230 V AC |
AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110500
| 활성화 | 밸브 구성 | 스위칭 원리 | 유량(L/M) | 운영 전압 |
|---|---|---|---|---|
| 전기식 | 5/2, with spring return | 4800 l/min | 12 V DC |
AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110600
| 활성화 | 밸브 구성 | 스위칭 원리 | 유량(L/M) | 운영 전압 |
|---|---|---|---|---|
| 전기식 | 5/2, with spring return | 4800 l/min | 48 V DC |
AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110710
| 활성화 | 밸브 구성 | 스위칭 원리 | 유량(L/M) | 운영 전압 |
|---|---|---|---|---|
| 전기식 | 5/2, with spring return | 4800 l/min | 24 V DC |
AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110720
| 활성화 | 밸브 구성 | 스위칭 원리 | 유량(L/M) | 운영 전압 |
|---|---|---|---|---|
| 전기식 | 5/2, with spring return | 4800 l/min | 24 V DC |
AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813111000
| 활성화 | 밸브 구성 | 스위칭 원리 | 유량(L/M) | 운영 전압 |
|---|---|---|---|---|
| 전기식 | Basic valve without coil | 5/2, with spring return | 4800 l/min |