ASCO™ 602 비례 제어 솔레노이드 밸브

사양
| 밸브 작동 | 비례제어, 솔레노이드, 솔레노이드 - 직접 작동 |
| 파이프/포트 크기 | 1/4인치, 1/2인치, 1인치 |
| 포트 유형 | G ISO228/1-G BSPP |
| 기능 | 3/2 상시 닫힘 |
| 유량 | 5.19~12 Kv, 12kv 이상 |
| 전압 | 24DC |
| 최대 차압/최대 작동 압력 | 10.3~34.5Bar, 150~500PSIG |
| 표준/규정 | RoHS, IEC 60529(방수 및 방진(IP)), IP65 |
| 작동 환경 | 위험, 실내 |
| Media: | Compressed air or inert gases according to ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Media Temperature | 0…60C° |
| Ambient Temperature | 0…60C° |
| Standard & Regulations | CE mark / RoHS / IP65, ASME, CRN |