제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

TWIN 비례 제어 밸브 AVENTICS™ Sentronic 615 시리즈

AVENTICS 615 시리즈 Sentronic TWIN은 압력을 정확하게 조정하여 공기 및 불활성 가스를 제어하는 3방향 비례 압력 제어 밸브입니다. 615 시리즈는 작은 설치 공간과 결합하여 최대 80bar(1160psi)의 고압을 제어합니다. 615 시리즈 Sentronic TWIN의 특별한 기능은 PC에서 비례 제어 동작을 최적으로 조정하고 설정값 및 피드백 신호를 볼 수 있도록 제공되는 자체 ATC 소프트웨어입니다. 다른 기능으로는 밸브 진단, 매개변수 설정 및 유지 관리 기능이 있습니다.

사양

기능3방향 3/2 상시 닫힘 또는 상시 열림
밸브 작동비례 제어 코일
포트 크기1/4”
본체 재질알루미늄
불활성 부품스테인리스 강, 황동
씰링FPM, NBR, TPS
전압24VDC
매체공기, 비활성 가스,
포트 유형G ISO228/1-G BSPP, NPTF, 패드 마운트
표준 및 규정CE, IP65