AVENTICS™ 645 시리즈 레귤레이터

카탈로그 보기
철도용 레귤레이터인 645 시리즈는 열악한 기후 조건에서 휠-레일 마찰을 증가시키기 위해 브레이크 제어, 혼, 팬터그래프 그리고 샌딩 시스템과 같은 철도 응용 분야에서 압력을 제어하는 데 사용됩니다. 이 제품들은 포트 또는 서브베이스 장착 구성에서 고유량 및 저유량을 포함하여 4가지 버전으로 제공됩니다. 이 단위는 화재 안전(EN 45545: HL3), 충격 및 진동(EN 61373: Cat 1 Class B), 내식성(ISO 9227)을 위한 철도 규정을 충족합니다. 이 견고한 고유량 제품은 최대 10bar(145PSIG)의 출력 압력과 나사, t-핸들 또는 잠금식 노브를 포함한 3가지 조정 방법으로 사용할 수 있습니다.

1 - 8 끄기 8 제품 결과
열 선택
조절 범위
조절 범위 최소
응축물 배출
필터 투과성
유량(L/M)
압축공기 연결
최대 작동 압력
버전 압력계
유지 관리 유닛 부품
최소 작동 압력
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
8645ABBK2JA000Q

AVENTICS Filter, Series 645 8645ABBK2JA000Q

조절 범위조절 범위 최소응축물 배출필터 투과성유량(L/M)
사용 설명서5 µm1250 l/min
목록에 추가
No Image Available For Product
8645AFDK2JA000Q

AVENTICS Filter, Series 645 8645AFDK2JA000Q

조절 범위조절 범위 최소응축물 배출필터 투과성유량(L/M)
사용 설명서0.3 µm480 l/min
목록에 추가
No Image Available For Product
G645ABBK2JA000Q

AVENTICS G645ABBK2JA000Q

조절 범위조절 범위 최소응축물 배출필터 투과성유량(L/M)
사용 설명서5 µm1250 l/min
목록에 추가
No Image Available For Product
G645AFDK2JA000Q

AVENTICS Filter, Series 645 G645AFDK2JA000Q

조절 범위조절 범위 최소응축물 배출필터 투과성유량(L/M)
사용 설명서0.3 µm480 l/min
목록에 추가
No Image Available For Product
G645ARS120A00H0

AVENTICS G645ARS120A00H0

조절 범위조절 범위 최소응축물 배출필터 투과성유량(L/M)
10 bar0.5 bar207 l/min
목록에 추가
No Image Available For Product
G645ARS22PA00H0

AVENTICS G645ARS22PA00H0

조절 범위조절 범위 최소응축물 배출필터 투과성유량(L/M)
10 bar0.5 bar1650 l/min
목록에 추가
No Image Available For Product
T645ATS100A00H0

AVENTICS Pressure regulator, Series 645 T645ATS100A00H0

조절 범위조절 범위 최소응축물 배출필터 투과성유량(L/M)
10 bar0.5 bar198 l/min
US$190.51
목록에 추가
No Image Available For Product
T645ATS200A00H0

AVENTICS Pressure regulator, Series 645 T645ATS200A00H0

조절 범위조절 범위 최소응축물 배출필터 투과성유량(L/M)
10 bar0.5 bar1133 l/min
목록에 추가