AVENTICS™ 시리즈 652 공기 처리 장치

카탈로그 보기
AVENTICS 652 시리즈는 설치가 용이한 공압 필터, 레귤레이터 및 루브리케이터(FRL) 제품군으로, 업계 최고의 유량과 가장 광범위한 온도 범위를 제공합니다. 1/4인치, 3/8인치 및 1/2인치 포트 사이즈로 제공되는 이러한 FRL은 매우 안정적인 작동과 견고한 최신식 제품이 필요한 자동차 및 타이어, 포장, 식음료 및 프로세스 애플리케이션에 매우 적합합니다. 통합 이중화 안전 배기 밸브 및 IIoT를 사용하는 공기 유량 센서에 이용 가능.

1 - 10 끄기 121 제품 결과
열 선택
유지 관리 유닛 부품
압축공기 연결
유량(L/M)
최대 작동 압력
버전 압력계
버전 저수조
응축물 배출
필터 투과성
활성화
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
A652A0000000001

AVENTICS Air preparation unit, 2-part, Series 652 A652A0000000001

유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력버전 압력계
Air preparation unitsG 1/410 bar
목록에 추가
No Image Available For Product
A652A0000000002

AVENTICS Air preparation unit, 2-part, Series 652 A652A0000000002

유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력버전 압력계
Air preparation unitsG 3/810 bar
목록에 추가
No Image Available For Product
A652A0000000003

AVENTICS Air preparation unit, 2-part, Series 652 A652A0000000003

유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력버전 압력계
Air preparation unitsG 1/210 bar
목록에 추가
No Image Available For Product
A652A0000002941

AVENTICS Air preparation unit, 3-part, Series 652 A652A0000002941

유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력버전 압력계
Air preparation unitsG 1/210 bar
목록에 추가
No Image Available For Product
A652A0000003392

AVENTICS Air preparation unit, 3-part, Series 652 A652A0000003392

유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력버전 압력계
Air preparation unitsG 1/410 bar
목록에 추가
No Image Available For Product
A652A0000003393

AVENTICS Air preparation unit, 3-part, Series 652 A652A0000003393

유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력버전 압력계
Air preparation unitsG 3/810 bar
목록에 추가
No Image Available For Product
A652A0000003642

AVENTICS Air preparation unit, 3-part, Series 652 A652A0000003642

유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력버전 압력계
Air preparation unitsG 1/410 bar
목록에 추가
No Image Available For Product
A652A0000003643

AVENTICS Air preparation unit, 3-part, Series 652 A652A0000003643

유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력버전 압력계
Air preparation unitsG 3/810 bar
목록에 추가
No Image Available For Product
A652A0000003644

AVENTICS Air preparation unit, 3-part, Series 652 A652A0000003644

유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력버전 압력계
Air preparation unitsG 1/210 bar
목록에 추가
No Image Available For Product
G652A3M02011100

AVENTICS 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series 652 G652A3M02011100

유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력버전 압력계
Shut-off valveG 1/44300 l/min16 bar
US$94.90
목록에 추가