AVENTICS™ A 시리즈
사양
| 보어 | 1 1/2", 2", 2 1/2", 3 1/4", 4", 5", 6", 8", 10", 12", 14" |
| 작동 환경 | 부식, 위험, 실내, 실외, 세척 |
| 스트로크 | 최대 99"(표준) |
| 최대 운영 압력 | 250psi(공기) |
| 표준 / 규정 | NFPA |
사양
| 보어 | 1 1/2", 2", 2 1/2", 3 1/4", 4", 5", 6", 8", 10", 12", 14" |
| 작동 환경 | 부식, 위험, 실내, 실외, 세척 |
| 스트로크 | 최대 99"(표준) |
| 최대 운영 압력 | 250psi(공기) |
| 표준 / 규정 | NFPA |